最小载荷

角接触推力球轴承在高速运转时,作用在球状滚动体上的离心力和旋转力矩可能会导致其在滚道内滑动。 为了避免类似粘着腐蚀的情况导致损害,轴承在任何时候都必须承受一定的轴向载荷。
单向角接触推力球轴承所需的最小轴向载荷可以由下列公式得出:



选择计算

式中
Fam=最小轴向载荷 [kN]
A=最小载荷系数(见产品表)
n=转速[r/min]
在低温启动时或润滑剂粘度较高时,可能需要更大的最小载荷。 轴承支撑部件的重量以及外力一般可以超过最小载荷。 双向角接触球轴承通过调整两个轴圈的相对位置来施加预紧力。
SKF logo