轴承参数

公制单列深沟球轴承
尺寸标准外形尺寸: ISO 15

止动环和止动槽: ISO 464 标准
公差

额外信息
→ 公差
普通
P6 或 P5 可按需提供

除:
  • SKF Explorer轴承:
    • 尺寸公差符合 P6 等级和更紧的宽度公差:
      D ≤ 110 mm → 0/ –60 μm
      D > 110 mm → 0/ –100 μm
    • 几何公差:
      D ≤ 52 mm → P5
      52 mm < D ≤ 110 mm → P6
      D > 110 mm → 常规

值: ISO 492(表 1表 2表 3
内部游隙

更多信息
轴承内部游隙
单个轴承

普通组
订购前请检查 C2、C3、C4、C5 或特殊游隙轴承的供货情况。特殊游隙可以是标准游隙组别内较窄的范围或者是跨越两个组别的范围。


值: ISO 5753-1(表 4
这些数值适用于未安装的轴承在测量载荷为零的条件下。


提供带游隙或预紧的配对轴承组

  • CA – 小型轴向内部游隙
  • GA – 轻预载荷

值: (表 5)
这些数值仅适用于未安装的轴承组在测量载荷为零的条件下。

允许不对中单个轴承

≈ 2 至 10 弧分
不对中会增加轴承噪音,并缩短轴承的使用寿命,当超过指导值时,这些影响会特别显著。


配对轴承

任何不对中都将导致轴承噪音增加和轴承使用寿命缩短。
有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。

英制单列深沟球轴承
尺寸
标准
BS 292-2:1982,于 1997 年撤销
公差

额外信息
→ 公差
普通组

值 → 表 6

内部游隙

更多信息
轴承内部游隙
普通组

值: ISO 5753-1(表 4
这些数值适用于未安装的轴承在测量载荷为零的条件下。

允许不对中≈ 2 至 10 弧分

不对中会增加轴承噪音,并缩短轴承的使用寿命,当超过指导值时,这些影响会特别显著。

不锈钢深沟球轴承

公制轴承英制轴承
尺寸标准

外形尺寸: ISO 15

例外情况:
  • 后缀为 X 的轴承
  • 前缀 为WBB1 的轴承
  • 法兰轴承外圈法兰: ISO 8443 标准
外形尺寸:

ANSI/AFBMA Std. 12.2

不包含:
  • 法兰轴承外圈法兰: ISO 8443 标准
公差

额外信息
→ 公差
普通级
P6 或 P5 可按需提供


值: ISO 492
表 1表 2表 3
普通组



值: ISO 492(表1
内部游隙

更多信息
轴承内部游隙
  • 普通组
  • 订购前请检查其它游隙组别轴承的供货情况

值: ISO 5753-1(表 4

除:
这些数值仅适用于未安装的轴承单元在测量载荷为零的条件下。
允许不对中≈ 2 至 10 弧分

不对中会增加轴承噪音,并缩短轴承的使用寿命,当超过指导值时,这些影响会特别显著。

材料

想要进一步了解材料的信息,参见用于轴承圈和滚动体的材料或保持架材料。

带装球缺口的单列深沟球轴承
尺寸标准外形尺寸: ISO 15

止动环和止动槽: ISO 464 标准
公差

额外信息
→ 公差
普通组


值: ISO 492 (表 1
内部游隙

更多信息
轴承内部游隙
普通组


值: ISO 5753-1(表 4

这些数值仅适用于未安装的轴承单元在测量载荷为零的条件下。

允许不对中≈ 2 至 5 弧分

不对中会增加轴承噪音,并缩短轴承的使用寿命,当超过指导值时,这些影响会特别显著。

双列深沟球轴承
尺寸
标准
外形尺寸: ISO 15 标准
公差

额外信息
→ 公差
普通组


值: ISO 492 (表 1
内部游隙

更多信息
轴承内部游隙
普通级
订购前请检查 C3 游隙组别的供货情况


值: ISO 5753-1(表 4
这些数值适用于未安装的轴承在测量载荷为零的条件下。

允许不对中≤ 2 弧分

不对中会增加轴承噪音,并缩短轴承的使用寿命,当超过指导值时,这些影响会特别显著。

SKF logo