轴承参数

尺寸
标准
外形尺寸: ISO 15:2011
公差

有关更
多信息
(→ Tolerances)
普通级
值: ISO 492:2014(table 1)
内部
游隙


更多
信息
(→ 轴承内部游隙)
普通级
订购前请检查 C3 游隙组别的供货情况

值: ISO 5753-1:2009(表 2
这些数值适用于未安装的轴承在测量载荷为零的条件下。
不对中≤2 弧分

内外圈之间允许的不对中误差取决于轴承的尺寸和内部设计、运行中的径向内部游隙和作用在轴承上的力和力矩。 因此,此处仅列出近似值。 任何不对中将增大轴承噪音并减少轴承使用寿命。
SKF logo