型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
双列深沟球轴承示例以及应用选项如下。
Basic bearing designation system

计算示例

4309 ATN9式中4309 =Designation 2
A =Designation 3
TN9 =Designation 5
Test Designation 1前缀(不适用)

Test Designation 2基本型号
已在表 1 中列出

Catalogue image - Test Designation 3后缀 - 内部设计
A经过改进或稍作改变的内部设计

Test Designation 4后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等) (不适用)

Catalogue image - Test Designation 5后缀 - 保持架设计
TN9玻璃纤维增强 PA66 保持架,钢球引导

Catalogue image - Test Designation 6.1后缀 - 材料-热处理(不适用)

Test Designation 6.2后缀 - 精度、游隙、预紧、静音运行
C3径向内部游隙大于普通级

Catalogue image - Test Designation 6.3后缀 - 轴承组、配对轴承(不适用)

Test Designation 6.4后缀 - 稳定性(不适用)

Test Designation 6.5后缀 - 润滑(不适用)

Test Designation 6.6后缀 - 其他变型(不适用)
SKF logo