载荷

最小载荷

有关更
多信息
(→ Requisite minimum load)



Perform calculations

轴承支撑的部件重量,加上外力,通常已超过所需的最小载荷。 若尚未能达到最小载荷,则必须对轴承施加额外的径向载荷。
轴向承载能力纯轴向载荷 → Fa ≤ 0,5 C0

轴向载荷过大会导致轴承工作寿命大大缩短。
轴承当量动载荷

有关更多
信息
(→ Equivalent dynamic bearing load)
Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa


Perform calculations
轴承当量静载荷

有关更多
信息
(→ Equivalent static bearing load)
P0 = 0.6 Fr + 0.5 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr


符号

C0=基本额定静载荷 [kN](→ product table)
dm=轴承平均直径 [mm] = 0.5 (d + D)
e=载荷率的极限取决于f0 FaC:0 (
table 1)
0=计算系数 (→ product table)
Fa=轴向载荷[kN]
Fr=径向载荷[kN]
Frm=最小径向载荷[kN]
kr=最小载荷系数(→ product table)
n=转速 [r/min]
P=轴承当量动载荷 [kN]
P0=轴承当量静载荷 [kN]
X=径向载荷系数计算(table 1)
Y=轴向载荷的计算系数取决于f0 FaC:0 (table 1)
ν=n = 润滑剂的实际工作粘度 [mm2/s]
SKF logo