温度极限

双列深沟球轴承允许的工作温度受到以下条件的限制:
  • 轴承套圈和钢球的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 润滑剂
当温度超出允许的工作温度范围时,请联系 SKF 应用工程服务部门。

轴承套圈和钢球

SKF 深沟球轴承经过了特殊热处理。 轴承的热稳定性至少可达 120°C (250°F)

保持架

有关 PA66 保持架的温度限值,请参阅保持架材料

润滑剂

润滑一节中提供了 SKF 润滑脂的温度限值。
使用非SKF提供的润滑剂时,应根据SKF交通灯概念评估温度限值。
SKF logo