双列深沟球轴承

双列深沟球轴承

双列深沟球轴承(图 1)非常适合应用在单列深沟球轴承的承载能力不足的轴承配置中。 对于外径和内径与单列深沟球轴承相同的双列深沟球轴承,其宽度较大,承载能力也大大高于 62 和 63 系列的单列深沟球轴承。

双列深沟球轴承仅有一种设计:开式(不带密封件或防尘盖)。

保持架

SKF 双列深沟球轴承装配有两个卡式,钢球引导玻璃纤维增强尼龙66 保持架(型号后缀 TN9,图 2)。

当在高温下使用时,一些润滑剂可能对尼龙保持架具有不利影响。 有关保持架适用性的更多信息,请参见保持架

SKF logo