载荷

单列深沟球轴承
最小载荷

更多信息
所需最小载荷



进行计算

如果无法达到最小载荷,请考虑预载荷。

轴向承载能力纯轴向载荷 → Fa ≤ 0,5 C0

小型轴承1) 和轻型系列轴承2) → F≤ 0,25 C0

轴向载荷过大会导致轴承工作寿命大大缩短。

配组轴承的载荷能力

产品表中列出的基本额定载荷和疲劳载荷极限仅适用于单个轴承。 对于彼此紧靠安装的配组轴承,可用以下数值:

  • 基本额定动载荷
    C = 1,62 C 单轴承
  • 基本额定动静载荷
    C0 = 2 C0 单轴承
  • 疲劳载荷极限
    Pu = 2 Pu 单个轴承
轴承当量动载荷

更多信息
轴承当量动载荷
单个轴承和串联配置的轴承对:

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa

背对背或面对面配置的配对轴承:

Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = 0,75 Fr + Y2 Fa

进行计算
轴承当量静载荷

更多信息
轴承当量静载荷
单个轴承和串联配置的轴承对:

P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr

背对背或面对面配置的轴承对:

P0 = Fr + 1,7 Fa

1) d ≤ 12 mm
2) 直径系列 8、9、0 和 1


不锈钢深沟球轴承
最小载荷

更多
信息
所需最小载荷


进行计算

如果无法达到最小载荷,请考虑预载荷。

轴向承载能力纯轴向载荷 → Fa ≤ 0,25 C0

轴向载荷过大会导致轴承工作寿命大大缩短。

轴承当量动载荷

更多信息
轴承当量动载荷
Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa


进行计算
轴承当量静载荷

更多信息
轴承当量静载荷
P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr
带装球缺口的单列深沟球轴承
最小载荷

更多信息
所需最小载荷



进行计算

如果无法达到最小载荷,请考虑预载荷。

轴向承载能力Fa ≤ 0,6 Fr

轴向载荷过大会导致轴承工作寿命大大缩短。

轴承当量动载荷

更多信息
轴承当量动载荷
Fa/Fr ≤ 0,6 且 P ≤ 0,5 C0 → P = Fr + Fa


进行计算
轴承当量静载荷

更多信息
轴承当量静载荷
Fa/Fr ≤ 0,6 → P0 = Fr + 0,5 Fa


双列深沟球轴承
最小载荷

更多信息
所需最小载荷



进行计算
轴向承载能力纯轴向载荷 → Fa ≤ 0,5 C0

轴向载荷过大会导致轴承工作寿命大大缩短。

轴承当量动载荷

更多信息
轴承当量动载荷
Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa


进行计算
轴承当量静载荷

更多信息
轴承当量静载荷
P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr

符号

C0基本额定静载荷 [kN]
  • 单个轴承(→ 产品表
  • 配对轴承(→ Load carrying capacity of matched bearing pairs)
dm轴承平均直径 [mm] = 0.5 (d + D)
e载荷率的极限取决于f0 FaC:0
表 1表 2
f0计算系数(→产品表
Fa轴向载荷[kN]
Fr径向载荷[kN]
Frm最小径向载荷[kN]
kr最小载荷系数(→产品表
n转速 [r/min]
P轴承当量动载荷 [kN]
P0轴承当量静载荷 [kN]
X径向载荷的计算系数(表 1
Y, Y1, Y2轴向载荷的计算系数取决于f0 FaC:0表 1表 2
νn = 润滑剂的实际工作粘度 [mm2/s]
SKF logo