允许转速

允许速度为此下限值:
对于用套圈定心保持架的轴承(后缀为 MA 或 MB),SKF 建议使用油润滑。 若使用润滑脂来润滑这些轴承(→润滑),ndm 值将限于 250 000 mm/min。

式中
dm 轴承平均直径 [mm] = 0.5 (d + D)
n转速 [r/min]
改变轴承设计或从应用中额外散热可实现更高的转速。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。

配对轴承

对于配对轴承,单个轴承的允许转速应降至表中所列值的 80% 左右。
SKF logo