带止动槽的轴承

带装球缺口和止动槽的单列深沟球轴承可以简化轴承配置设计,借助止动环将轴承轴向定位在轴承座中(图 1)。 这可节省空间并显著缩短安装时间。 产品表中给出了合适的止动环及其型号和尺寸。 止动环可以单独供应,也可以连轴承一同提供。
针对带装球缺口的轴承,SKF提供以下变形:
  • 仅带止动槽的开式轴承,型号后缀为 N (图 2
  • 带止动环的开式轴承,型号后缀为 NR(图 3
  • 一侧带止动环,另一侧带防尘盖的轴承,型号后缀为 ZNR (图 4
  • 两侧带防尘盖,一侧带止动环的轴承,型号后缀为 2ZNR (图 5
SKF logo