型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
带装球缺口的单列深沟球轴承示例以及应用选项如下。
Basic bearing designation system

计算示例

314-2ZNR式中314 =Test Designation 2
-2ZNR =Test Designation 4
Test Designation 1前缀(不适用)

Test Designation 2基本型号
2..
02 尺寸系列的轴承
3..03 尺寸系列的轴承
表 1相似

Catalogue image - Test Designation 3后缀 - 内部设计(不适用)

Test Designation 4后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等)
N
外圈带止动槽
NR外圈带止动槽和止动环
-Z, -2Z一侧或两侧带防尘盖
-ZNR一侧带防尘盖,外圈带止动槽,止动环在防尘盖的另一侧
-2ZNR外圈带止动槽和止动环,两侧都带防尘盖

Catalogue image - Test Designation 5后缀 - 保持架设计(不适用)

冲压钢保持架,钢球引导

Catalogue image - Test Designation 6.1后缀 - 材料-热处理(不适用)

Test Designation 6.2后缀 - 精度、游隙、预紧、静音运行(不适用)

Catalogue image - Test Designation 6.3后缀 - 轴承组、配对轴承(不适用)

Test Designation 6.4后缀 - 稳定性(不适用)

Test Designation 6.5后缀 - 润滑
HT
LHT23
LT
WT
润滑脂后缀(表 2

Test Designation 6.6后缀 - 其他变型(不适用)
SKF logo