载荷

最小载荷

有关更
多信息
(→ Requisite minimum load)



Perform calculations

轴承支撑的部件重量,加上外力,通常已超过所需的最小载荷。 若尚未能达到最小载荷,则必须对轴承施加额外的径向载荷。 一般可以通过调整内外圈的相对位置或使用弹簧来施加轴向预紧。
轴向承载能力Fa ≤ 0.6 Fr

轴向载荷过大会导致轴承工作寿命大大缩短。
轴承当量动载荷

有关更多
信息
(→ Equivalent dynamic bearing load)
Fa/Fr ≤ 0.6 且 P ≤ 0.5 C0 
→ P = Fr + Fa


Perform calculations
轴承当量静载荷

有关更多
信息
(→ Equivalent static bearing load)
Fa/Fr ≤ 0.6
→ P0 = Fr  + 0.5 Fa


符号

C0=基本额定静载荷 [kN](→ product tables)
dm=轴承平均直径 [mm] = 0.5 (d + D)
Fa=轴向载荷[kN]
Fr=径向载荷[kN]
Frm=最小径向载荷[kN]
kr=最小载荷系数(→ product tables)
n=转速 [r/min]
P=轴承当量动载荷 [kN]
P0=轴承当量静载荷 [kN]
ν=n = 润滑剂的实际工作粘度 [mm2/s]
SKF logo