温度限值

深沟球轴承的允许工作温度取决于:
  • 轴承套圈和钢球的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 润滑剂
当温度超出允许的工作温度范围时,请联系 SKF 应用工程服务部门。

轴承套圈和钢球

SKF 深沟球轴承经过了特殊热处理。 轴承的热稳定性至少可达 120°C (250°F)

保持架

钢质保持架的工作温度与轴承套圈和钢球相同。

润滑剂

SKF 深沟球轴承(两侧带防尘罩)中所使用润滑脂的温度限值在表 1 中给出。其他 SKF 润滑脂温度限值在润滑中给出。
使用非SKF提供的润滑剂时,应根据SKF交通灯概念评估温度限值。
SKF logo