轴承参数

公制轴承
尺寸
标准
外形尺寸: ISO 15:2011
止动环和止动槽: ISO 464:1995
公差

有关更
多信息
(→ Tolerances)
普通
P6 或 P5 可按需提供

除:
  • SKF Explorer and SKF E2 bearings:
    • Dimensional accuracy to P6 and reduced width tolerance:
      D ≤ 110 mm → 0/ –60 μm
      D > 110 mm → 0/ –100 μm
    • Running accuracy
      D ≤ 52 mm → P5
      52 mm < D ≤ 110 mm → P6
      D > 110 mm → Normal tolerances

值: ISO 492:2014(table 1table 2table 3)
内部
游隙


有关详
细信息
(→ Bearing internal clearance)
单个轴承
普通
订购前请检查 C2、C3、C4、C5 的供货情况。特殊游隙可以是标准游隙组别内较窄的范围或者是跨越两个组别的范围。

除了:
  • SKF E2 bearings:
    C3
    Check availability of other clearance classes

值: ISO 5753-1:2009(table 4
这些数值适用于未安装的轴承在测量载荷为零的条件下

提供带游隙或预紧的配对轴承组
  • CA – small axial internal clearance
  • GA – light preload
值: (table 5
这些数值仅适用于未安装的轴承组在测量载荷为零的条件下。
不对中单个轴承
≈ 2 至 10 弧分

内外圈之间允许的角度不对中误差取决于轴承的尺寸和内部设计、运行中的径向内部游隙和作用在轴承上的力和力矩。 因此,此处仅列出近似值。 任何不对中将增大轴承噪音并减少轴承使用寿命。

配对轴承组
内圈和外圈之间允许的角度不对中取决于配对组的尺寸和内部设计、运行时的径向/轴向游隙或预紧和作用在轴承组上的力和力矩。 任何不对中将增大轴承噪音并减少轴承使用寿命。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
英制轴承
尺寸
标准
BS 292-2:1982,于 1997 年撤销
公差

更多
信息
(→ 公差
普通级
数值: BS 292-2:1982,于 1997 年撤销(表 6
内部
游隙


其他相关
信息
(→ 轴承内部游隙)
普通级
数值: ISO 5753-1:2009(表 4
数值适用于零测量载荷未安装轴承。
不对中≈ 2 至 10 弧分

内外圈之间允许的不对中误差取决于轴承的尺寸和内部设计、运行中的径向内部游隙和作用在轴承上的力和力矩。 因此,此处仅列出近似值。 任何不对中将增大轴承噪音并减少轴承使用寿命。
SKF logo