带止动槽的轴承

带止动槽的单列深沟球轴承可以借助止动环将轴承轴向定位在轴承座中(图 1),因此可以简化轴承配置设计。 这可节省空间并显著缩短安装时间。 产品表中给出了合适的止动环及其型号和尺寸。 止动环可以单独供应,也可以连轴承一同提供。
针对深沟球轴承的基本设计,SKF 提供以下变型:
  • 仅带止动槽的开式轴承,型号后缀为 N (图 2
  • 带止动环的开式轴承,型号后缀为 NR(图 3
  • 一侧带止动环,另一侧带防尘盖的轴承,型号后缀为 ZNR (图 4
  • 两侧带防尘盖,一侧带止动环的轴承,型号后缀为 2ZNR (图 5
SKF logo