保持架

根据不同的轴承设计、系列和尺寸,SKF 深沟球轴承装有表 1 中所示的其中一种保持架。标准冲压钢保持架不会在轴承型号中予以标明。 如需非标准保持架,订购前请查询供货情况。
滚动轴承的常用润滑剂对保持架没有任何损害。 然而,有些合成油,以合成油为基油的润滑脂,以及含有大量极压添加剂的润滑剂在高温下使用时可能会对尼龙架保持架产生不良影响。 有关保持架应用工况的更多信息,请参见保持架 “保持架材料”
SKF logo