型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
单列深沟球轴承示例以及适用选项如下。
Basic bearing designation system

实例

E2.6306-2Z式中E2. =Test Designation 1
6306 =Test Designation 2
-2Z =Test Designation 4
60/670 N1MAS式中60/670 =Test Designation 2
N1 =Test Designation 4
MAS =Test Designation 5
Test Designation 1前缀
E2.SKF 能效型轴承
ICOS-油密封轴承单元

Test Designation 2基本型号
已在表 1 中列出
4 位数字: 图号标识
EE(B)英制轴承
R英制轴承
RLS英制轴承
RMS英制轴承
英制轴承尺寸

2

40

(/8) 1/4 in. (6,35 mm) 孔径


(/8) 5 in. (127 mm) 孔径


Catalogue image - Test Designation 3后缀 - 内部设计
A、AA、C、D经过改进或稍作改变的内部设计
E强化设计

Test Designation 4后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等)
N外圈带止动槽
NR外圈带止动槽和止动环
N1外圈侧面有凹槽
-RS1, -2RS1一侧或两侧带接触式 NBR 密封件
-RS2, -2RS2一侧或两侧带接触式 FKM 密封件
-RSH, -2RSH一侧或两侧带接触式 NBR 密封件
-RSL, -2RSL一侧或两侧带 NBR 低摩擦密封件
-RZ, -2RZ一侧或两侧带非接触式 NBR 密封件
-Z, -2Z一侧或两侧带防尘盖
-ZNR一侧带防尘盖,外圈带止动槽,止动环在防尘盖的另一侧
-2ZNR外圈带止动槽和止动环,两侧都带防尘盖

Catalogue image - Test Designation 5后缀 - 保持架设计
冲压钢保持架,钢球引导
M机削黄铜保持架,钢球引导;不同的设计和材料在 M 之后加上数字标识,如 M2
MA(S)机削黄铜保持架,外圈引导 S 表示引导圈面上有润滑槽。
MB(S)机削黄铜保持架,内圈引导 S 表示引导圈面上有润滑槽。
TNPA66 保持架,钢球引导
TN9玻璃纤维增强 PA66 保持架,钢球引导
TNH玻璃纤维增强 PEEK 保持架,钢球引导
VG1561玻璃纤维增强 PA46 保持架,钢球引导

Catalogue image - Test Designation 6.1后缀 - 材料,热处理
HA1表面硬化内圈和外圈

Test Designation 6.2后缀 - 精度、游隙、预载荷、静音运转
P5尺寸精度和旋转精度符合 P5 公差等
P6尺寸精度和旋转精度符合 P6 公差等
P52P5 + C2
P62P6 + C2
P63P6 + C3
CN普通组径向内部游隙;仅与表示缩小或偏移的游隙范围的另一个字母组合使用
  • H = 缩窄的游隙范围,对应于实际游隙范围的上半部分
  • L = 缩窄的游隙范围,对应于实际游隙范围的下半部分
  • P = 偏移的游隙范围,相当于实际游隙范围的上半部分加上下一组较大游隙范围的下半部分。
以上字母同时适用于与以下的游隙组别组合成对应的意义:C2、C3、C4 和 C5,例如 C2H
C1径向内部游隙小于 C2
C2径向内部游隙小于普通级
C3径向内部游隙大于普通级
C4径向内部游隙大于 C3
C5径向内部游隙大于 C4
CA带小轴向内部游隙的配对轴承组
GA带轻预紧的配对轴承组
VQ658静音运转特性

Catalogue image - Test Designation 6.3后缀 - 轴承组、配对轴承
DB以背对背方式配对的两个轴承
DF以面对面方式配对的两个轴承
DT串联安装的两个配对轴承

Test Designation 6.4后缀 - 稳定化
SO轴承圈在工作温度 ≤ 150 °C (300 °F) 时保持尺寸热稳定性
S1轴承圈在工作温度 ≤ 200 °C (390 °F) 时保持尺寸热稳定性

Test Designation 6.5后缀 - 润滑
GJN
HT
LHT23
LT
LT10
MT33
MT47
WT
润滑脂后缀(表 2

Test Designation 6.6后缀 - 其他变型(不适用)
SKF logo