单列深沟球轴承

SKF 单列深沟球轴承(图 1)具有深沟型连续无间断滚道。 滚道与钢球之间有极好的密合度,使轴承可以承载双向的径向和轴向载荷。
单列深沟球轴承有两种设计:开式或密封式(带密封件或防尘盖)。 开式轴承也可安装密封件或防尘盖,外圈上一般有凹槽(图 2)。
SKF EE(B)、RLS 和 RMS 系列英制轴承(→ 产品表)主要用于售后市场,因此 SKF 建议勿将这些轴承用于新轴承配置设计。
SKF 的产品范围也包括内径为锥孔的的轴承。 有关此产品的更多信息,请联系SKF 应用工程服务部门。
SKF logo