载荷

最小载荷

有关更
多信息
(→ Requisite minimum load)



Perform calculations

轴承支撑组件的重量加上外部载荷,通常已超过必要的最小载荷。 若尚未能达到最小载荷,该轴承必须施以额外的径向载荷。 一般可以通过调整内外圈的相对位置或使用弹簧来施加轴向预紧。
轴向承载能力纯轴向载荷 → Fa ≤ 0,5 C0

小型轴承1) 和轻型系列轴承2) → F≤ 0.25 C0

轴向载荷过大会导致轴承工作寿命大大缩短。
轴承当量动载荷

有关更多
信息
(→ Equivalent dynamic bearing load)
单个轴承和串联配置的轴承对:

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa


背对背或面对面配置的轴承对:

Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = 0.75 Fr + Y2 Fa


Perform calculations
轴承当量静载荷

有关更多
信息
(→ Equivalent static bearing load)
单个轴承和串联配置的轴承对:P

0 = 0.6 Fr + 0.5 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr


背对背或面对面配置的轴承对:P

0 = Fr + 1.7 Fa


Perform calculations

1) d ≤ 12 mm
2) 直径系列 8、9、0 和 1


符号

C0=基本额定静载荷 [kN]
dm=轴承平均直径 [mm] = 0.5 (d + D)
e=载荷率的极限取决于f0 FaC:0 (
table 1table 2)
f0=计算系数(→ product tables)
Fa=轴向载荷[kN]
Fr=径向载荷[kN]
Frm=最小径向载荷[kN]
kr=最小载荷系数(→ product tables)
n=转速 [r/min]
P=轴承当量动载荷 [kN]
P0=轴承当量静载荷 [kN]
X=径向载荷系数计算(table 1)
Y, Y1, Y2=轴向载荷的计算系数取决于f0 FaC:0 (table 1table 2)
ν=n = 润滑剂的实际工作粘度 [mm2/s]
SKF logo