性能等级

SKF Explorer探索者轴承

为应对现代机械设备越来越高的性能要求,SKF 开发了 SKF Explorer探索者性能等级的滚动轴承。
通过优化内部几何形状和所有接触面的表面光洁度、重新设计保持架、结合极纯净和匀质的钢材与独特的热处理技术、并提高钢球的质量和一致性,使SKF 探索者接触球轴承在性能方面实现了显著改进。
SKF Explorer探索者深沟球轴承具有出色的性能,特别适合电机、两轮摩托车和传动装置等应用。 这些性能提高具有如下益处:
  • 更高的动态承载能力
  • 降低噪音和振动水平
  • 减少摩擦热量
  • 显著延长轴承的使用寿命
这种轴承通过设计的优化,降低轴承的能耗,从而降低对环境的影响。 同样重要的是,SKF Explorer探索者轴承可减少维修并有助于提高生产率。
SKF Explorer 探索者轴承的型号在产品表中以蓝色表示。 轴承保留早期标准轴承的型号。 但每个轴承及其包装上都标有“SKF Explorer”名称。

SKF 能效型 (E2) 轴承

为了满足对减少机械磨损和能源消耗日益增长的需求,SKF 开发了 SKF 能效型(E2)性能等级的滚动轴承。 与相同尺寸的 SKF 探索者轴承相比,SKF E2 深沟球轴承摩擦力矩至少减少 30%。
通过优化轴承的内部几何形状、重新设计保持架和采用新型低摩擦润滑脂,此系列轴承显著降低了摩擦力矩。
与同类 SKF Explorer探索者深沟球轴承相比,SKF E2 深沟球轴承的寿命更长且润滑剂消耗更少。 要实现增强的性能特性需要满足以下条件:
  • 转速 n > 1000 r/min
  • 载荷 P ≤ 0.125 C
如果工况发生变化,请联系 SKF 应用工程服务部门。
典型应用包括电机、泵、输送机和风机。
SKF 提供 60、62 和 63 系列的 SKF E2 深沟球轴承。 两侧均带密封件或防尘盖,且标准径向游隙为 C3 。
SKF logo