接触式密封件

接触式密封件由带钢骨架的防油耐磨的丁腈橡胶 (NBR) 或氟橡胶 (FKM) 制成。
根据不同的轴承系列,一侧或两侧带有 NBR 接触式密封件的 SKF 单列深沟球轴承有四种不同的设计:
  • 60、62 和 63 系列的轴承,D ≤ 25 mm 时,带 RSH 密封件(图 1)。
  • 60、62 和 63 系列的轴承,25 mm < D ≤ 52 mm 时,带 RSH 密封件(图 2)。
  • 其他轴承带 RS1 密封件,密封件紧靠内圈台肩(图 3)或内圈侧面(图 4)。 产品表的尺寸 d1 或 d2 显示了这一差异。
根据用户要求,可提供带 FKM 密封件的轴承(型号后缀 RS2 或 2RS2)。

警告

在遇到明火或温度高于300 °C (570 °F) 时,由氟橡胶(FKM)制成的密封件对健康或环境有害! 即便在冷却后,它们也存在危险。

请阅读并遵循密封材料一节中的安全预防措施。

SKF logo