用于闭式轴承的润滑脂

依据不同的轴承设计、系列和尺寸,两侧密封的轴承填充下列一种标准润滑脂:
  • 公制深沟球轴承的基本设计 → 表 1
  • SKF 能效型深沟球轴承 → 低摩擦润滑脂 GE2
  • 英制深沟球轴承
    • D < 63.5 mm → MT33
    • D ≥ 63.5 mm → MT47
根据用户要求,SKF 可提供填充以下特殊润滑脂的轴承:
  • 高温润滑脂 GJN(D ≤ 62 mm 时)
  • 宽温润滑脂 HT 或 WT
  • 宽温及低噪声润滑脂 LHT23
  • 低温润滑脂 LT
各种润滑脂的技术规格见表 2 。装有标准润滑脂的轴承,其润滑脂代号不会标注在轴承的型号中(无后缀)。 特殊润滑脂由相应的润滑脂后缀标明。 在订购前,请先查询使用特殊润滑脂的轴承的供货情况。
SKF logo