ICOS 油密封轴承单元

ICOS 油密封轴承单元适合密封要求高于带接触式密封件的轴承能力的应用工况。 一个 ICOS 单元包括一个 62 系列的深沟球轴承和一个嵌入式 SKF WAVE 密封件(图 1)。 SKF WAVE 密封件由 NBR 制成,是一个带单密封唇的、弹簧加载的径向轴密封。 ICOS 单元所占的轴向空间小于一个轴承外加一个外部密封件所占的空间。 这些单元简化了安装,并且内圈肩部可以作为理想的密封配合面,因此降低了轴加工的昂贵成本。
产品表中的极限转速是密封件允许的圆周速度,即 14 m/s。
SKF logo