密封解决方案

SKF 提供常用尺寸的、一侧或两侧带密封件或防尘盖的单列深沟球轴承。 表 1 中列出了在各种工作条件下选择不同密封解决方案的指南。但是,这些指南并不能替代在实际应用中对密封件的测试。 有关更多信息,请参见密封解决方案
SKF 还提供 ICOS 油密封轴承单元,即带嵌入式径向轴密封的标准深沟球轴承(产品表)。
当闭式轴承必须在某些极端条件(如极高转速或高温)下运行时,内圈上可能会发生润滑脂泄漏。 如果泄漏情况会对轴承配置造成损害性的影响,则必须要经过特殊的设计步骤。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
两侧密封的轴承已在清洁的条件下填充了润滑脂,无需清洗,可终身润滑, 轴承在清洁的环境下填充了足量的高质量润滑脂。 此类轴承也基本无需维护。 如准备采用热安装方式安装,则应使用感应加热器。
SKF 不建议将闭式轴承加热到 80°C (175°F) 以上。 但是,如需要更高温度,请确保温度不超过密封件或润滑脂的最低允许温度。
密封件安装在外圈凹槽中,与凹槽接触良好,并且不会造成外圈变形。 密封件提供以下类型:
  • 非接触式密封件(图 1
  • 低摩擦密封件(表 2
  • 接触式密封件(图 3
SKF logo