轴承参数


公制轴承英制轴承
尺寸
标准


外形尺寸: ISO 15:2011

例外情况:
  • bearings with suffix X
  • outer ring flange of flanged bearings:
    ISO 8443-2010
外形尺寸: BS 292-2:1982,于 1997 年撤销

除:
  • outer ring flange of flanged bearings:
    ISO 8443-2010
公差

有关更
多信息
(→ Tolerances)
普通级
P6 或 P5 可按需提供

值: ISO 492:2014(table 1table 2table 3
普通级


值: BS 292-2:1982,于 1997 年撤销(table 4)
内部
游隙

有关详
细信息
(→ Bearing internal clearance)
  • 普通组
  • 订购前请检查其它游隙组别轴承的供货情况

值: ISO 5753-1:2009(表 5

除:
  • d < 10 mm(表 6

这些数值适用于未安装的轴承在测量载荷为零的条件下

不对中≈ 2 至 10 弧分

内外圈之间允许的不对中误差取决于轴承的尺寸和内部设计、运行中的径向内部游隙和作用在轴承上的力和力矩。 因此,此处仅列出近似值。 任何不对中将增大轴承噪音并减少轴承使用寿命。
SKF logo