保持架

根据不同的轴承设计、系列和尺寸,SKF 不锈钢深沟球轴承装有表 1 中所示的其中一种保持架。标准冲压不锈钢保持架不会在轴承型号中予以标明。 如需非标准保持架,订购前请查询供货情况。
滚动轴承的常用润滑剂对保持架没有任何损害。 但是,某些合成油,以合成油为基油的润滑脂以及含有 EP 添加剂的润滑剂在高温下使用时,可能会对尼龙架保持架产生不良影响。 有关保持架应用工况的更多信息,请参见保持架保持架材料
SKF logo