型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
不锈钢深沟球轴承示例以及应用选项如下。
Basic bearing designation system

计算示例

W 619/6 X-2RS1
式中W =Test Designation 1
619/6 =Test Designation 2
X =Test Designation 4
-2RS1 =Test Designation 4
Test Designation 1前缀
D/W不锈钢,英制尺寸
W不锈钢,公制尺寸
WBB1
不锈钢、公制尺寸、与 ISO 尺寸系列不符

Test Designation 2基本型号
已在表 1 或图纸编号标识中列出

Catalogue image - Test Designation 3后缀 - 内部设计(不适用)

Test Designation 4后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等)
R外圈带法兰
-2RS1两侧装有 NBR 接触式密封件
-2RS2
两侧带 FKM 接触式密封件
-2RZ两侧装有 NBR 非接触式密封件
-2TS两侧均有非接触式或低摩擦密封件,带 PTFE 涂层,采用定位环固定
-2Z两侧带防尘罩
-2ZS两侧都带防尘盖,由一个保持环固定
X外形尺寸与 ISO 尺寸系列不符

Catalogue image - Test Designation 5后缀 - 保持架设计

冲压不锈钢保持架,钢球引导
TN9
玻璃纤维增强 PA66 保持架,钢球引导

Catalogue image - Test Designation 6.1后缀 - 材料-热处理(不适用)

Test Designation 6.2后缀 - 精度、游隙、预载荷、静音运转(不适用)
P5
尺寸和旋转精度符合 P5 公差等级
P6
尺寸和旋转精度符合 P6 公差等级
C1
径向内部游隙小于 C2
C2径向内部游隙小于普通级
C3径向内部游隙大于普通级
C4径向内部游隙大于 C3
C5径向内部游隙大于 C4

Catalogue image - Test Designation 6.3后缀 - 轴承组、配对轴承(不适用)

Test Designation 6.4后缀 - 稳定性(不适用)

Test Designation 6.5后缀 - 润滑
LHT23
VT378
润滑脂后缀(表 2

Test Designation 6.6后缀 - 其他变型(不适用)
SKF logo