闭式轴承的润滑脂

两侧密封的不锈钢深沟球轴承标配填充宽温及低噪声润滑脂 LHT23。
根据用户要求可提供填充特制无毒性润滑脂的轴承(后缀为 VT378) 此类润滑脂符合 FDA(美国食品及药物管理局)法规“第 21 章 CFR 178.3570 指南”中的要求,并经过 USDA(美国农业部)批准,可用于 H1 类应用(润滑剂偶然接触食品)。
润滑脂的技术规格已在表 1 中列出。装有标准润滑脂的轴承,其润滑脂代号不会标注在轴承的型号中(无后缀)。 在订购前,请先查询使用特殊润滑脂的轴承的供货情况。
SKF logo