密封件

非接触式密封件

带非接触式密封件的轴承可以与带防尘盖的轴承在相同的转速下运行,但其密封效果更佳。 密封件与内圈肩部形成一个极窄的游隙且有两种不同设计。

密封件由带钢骨架的防油耐磨的丁腈橡胶 (NBR) 制成,其型号后缀为 RZ(图 1)。

这些密封件由 PTFE 制成,并通过止动环固定在外圈(图 2)。 根据用户要求,SKF 可提供带 PTFE 密封件的轴承。

低摩擦密封件

低摩擦密封件由 PTFE 制成(型号后缀 TS),并通过止动环固定在外圈,但这些密封件实际上不接触内圈肩部中的凹槽(图 3)。 根据用户要求,SKF 可提供带 PTFE 密封件的轴承。

接触式密封件

接触式密封件由带钢骨架的防油耐磨的丁腈橡胶 (NBR) 或氟橡胶 (FKM) 制成。

轴承都标配了由 NBR 制成的密封件(型号后缀 RS1),密封件紧靠内圈肩部(图 4)或内圈凹槽(图 5)。 实际的密封件设计可能与示意图有所不同。

根据用户要求,SKF 可提供带 FKM 密封件的轴承(型号后缀 RS2)。

警告

在 遇到明火或温度高于300 °C (570 °F) 以上时,由氟橡胶(FKM) 制成的密封件对健康或环境有害! 即便在冷却后,它们也存在危险。

请阅读并遵循密封材料一节中的安全预防措施。

SKF logo