防尘盖

带防尘盖的轴承主要应用在内圈转动的工况。 防尘盖安装在外圈中,不与内圈接触,但它们之间形成一个很小的间隙。 防尘盖由不锈钢制成。
根据不同的轴承设计、系列和尺寸,SKF 提供不同设计的防尘盖。
后缀为 Z 的防尘盖在内径处通常带有一个延展(图 1),与内圈肩部形成狭长较窄间隙。 某些防尘盖不带延展(图 2)或防尘盖的内径可以延伸到内圈凹槽中(图 3)。
后缀为 ZS 的防尘盖通过止动环固定在外圈中(图 4)并可能延伸到内圈凹槽中。
SKF logo