温度限值

深沟球轴承的允许工作温度取决于:
  • 轴承套圈和钢球的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 密封件
  • 润滑剂
当温度超出允许的工作温度范围时,请联系 SKF 应用工程服务部门。

轴承圈和钢球

SKF 深沟球轴承经过了特殊热处理。 轴承至少在120°C (250°F)温度下进行热稳定化处理。

保持架

不锈钢保持架的工作温度与轴承圈和钢球相同。 有关聚合塑料保持架的温度限值,请参见保持架材料

密封件

密封件的允许工作温度取决于材料:
  • 丁腈橡胶(NBR)密封件:
    –40 至 +100 °C(–40 至 +210 °F)
    短时间内能承受可高达 120 °C(250 °F)的温度。
  • FKM 密封圈:
    -30 至 +230 °C(-20 至 +445 °F)
  • PTFE密封件:
    –100 至 +260 °C(–150 至 +500 °F)

润滑剂

两侧密封的 SKF 深沟球轴承中所使用润滑脂的温度限值在表 1 中给出。其他 SKF 润滑脂温度限值在润滑中给出。
使用非SKF提供的润滑剂时,应根据SKF交通灯概念评估温度限值。
SKF logo