温度极限

深沟球轴承的允许工作温度取决于:
  • 轴承套圈和钢球的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 密封件
  • 润滑剂
如果预计在允许范围之外的温度,请联系SKF应用工程服务。

轴承套圈和钢球

SKF 深沟球轴承的热稳定性至少高达 120 °C (250 °F)

保持架

钢质、不锈钢、黄铜或 PEEK 保持架的工作温度与轴承圈和钢球相同。 有关由其他聚合物材料制成的保持架的温度限值,请参阅保持架材料

密封件

密封唇的允许工作温度取决于密封材料:
  • NBR: -40 至 +100 °C (–40 to +210 °F)
    短时间内能承受可高达 120 °C (250 °F) 的温度
  • FKM: -30 至 +200 °C (–20 to +390 °F)
    短时间内能承受可高达 230 °C (445 °F) 的温度

润滑剂

两侧密封的 SKF 深沟球轴承中所使用润滑脂的温度限值在表 1 中给出。其它 SKF 润滑脂温度限值在SKF 润滑脂中给出。
当使用非SKF提供的润滑剂时,应根据SKF交通灯概念评估温度限制。
SKF logo