轴承参数

尺寸标准

外形尺寸: ISO 9628

不包含:

轴承系列 YAT 2

  • 非标准化
  • 孔,外径和外圈宽度: ISO 9628

轴承系列 YSP 2、YSPAG 2

  • 非标准化
  • 外径和外圈宽度: ISO 9628

轴承系列 YSA 2

  • JIS B 1558
  • 适用于 H 23 系列紧定套的 ISO 2982-1
  • 适用于 HA 23 和 HE 23 系列紧定套的 ANSI/ABMA Std. 8.2

轴承系列 17262、17263

  • ISO 15
  • 外径: ISO 9628

公差

额外信息 → 公差

轴承系列 YAT 2、YAR 2、YARAG 2、YET 2、YEL 2、YELAG 2

  • 孔和外径: 表 1
  • 孔径公差与外径公差值比 ISO 9628 中列出的公差值略微严格。

轴承系列 YSP 2、YSPAG 2

  • 外径: 表 1
  • 安装之前,轴套内径大于公称值,以易于在轴上滑动。

轴承系列 YSA 2

  • 外径: 表 1
  • 圆锥孔适合用于公制轴的 H 23 系列紧定套以及用于英制轴的 HA 23 和 HE 23 系列紧定套。

轴承系列 17262、17263

  • 普通组: 数值(ISO 492,表 2
  • 外径: 表 1

径向内部游隙

额外信息 → 轴承内部游隙

值: ISO 9628 – N 组(表 3

不包含:

轴承系列 17262、17263

  • 普通组: 数值(ISO 5753-1,表 4

这些数值仅适用于未安装的轴承单元在测量载荷为零的条件下。

允许不对中

静态不对中

带座轴承外表面为球形,因此可适应轴承座倾斜产生的初始静态不对中(图 1)。 允许的值为:
  • SKF轴承座
    • 不需要重新润滑: 5°
    • 需要重新润滑(如适用): 2°
  • 冲压钢轴承座
    • 联接螺栓完全拧紧之后无法承受不对中,除非使用橡胶座圈

动态不对中
带座轴承可以承受介于内圈和外圈之间的几个弧分(不对中)。

SKF logo