型号系统

SKF 带座轴承型号根据系统确定,该系统包括基本型号,带或不带一个前缀和 / 或一个或多个后缀。

带座轴承示例和应用选择如下。

Basic bearing designation system

例子


公制轴承:
YSP 207 SB-2F式中YSP 207 =
SB =
-2F =

英制轴承:
YAR 207-107-2RF/VE495式中YAR 207-107 =
-2RF =
VE495 =

带座轴承应用选择

Test Designation 1
前缀(n.a.)

Test Designation 2
基本型号
轴承设计
YAR带沉头螺钉的轴承,内圈在两侧延伸
YARAG带沉头螺钉的轴承,内圈在两侧延伸,带 5 唇密封件,无润滑孔
YAT带沉头螺钉的轴承,内圈在一侧延伸
YEL带偏心锁定环的轴承,内圈在两侧延伸
YELAG带偏心锁定轴环的轴承,内圈在两侧延伸,带 5 唇密封件,无润滑孔
YET带偏心锁定环的轴承,内圈在一侧延伸
YSA带圆锥孔的轴承,内圈在两侧对称延伸
YSP采用 SKF ConCentra 锁定技术的轴承,内圈在两侧对称延伸
YSPAG采用 SKF ConCentra 锁定技术的轴承,内圈在两侧对称延伸,带 5 唇密封件,无润滑孔
172带标准内圈的轴承
CYSYET 2 系列轴承装有橡胶座圈
尺寸系列
2外径符合 ISO 15 标准,直径系列 2
62符合 ISO 15 标准的轴承,尺寸系列 02,球形外表面
63符合 ISO 15 标准的轴承,尺寸系列 03,球形外表面
孔径 d - 适用于公制轴的轴承
03/1212 mm
03/1515 mm
0317 mm
04

20
20 mm

100 mm
孔径 d - 适用于英制轴的轴承

基本公制轴承型号后的三位数字组合,以连字号分开: 第一位是英寸整数部分,第二位和第三位表示十六分之几英寸,例如 204-012。
-008

-300
1/2 in. (12.7 mm)

3 in. (76,2 mm)

Catalogue image - Test Designation 3
后缀 - 内部设计
B
外圈标配有润滑孔(仅用于带标准内圈的轴承)
SB带较短内圈的 SKF ConCentra 球轴承

Test Designation 4
后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等)
-2F两侧带 NBR 制成的接触式密封件和额外的普通挡油环
-2RF两侧带 NBR 制成的接触式密封件和带橡胶密封唇的其他挡油环
-2RS1两侧装有 NBR 接触式密封件
C圆柱形外表面
G外圈表面的润滑槽,位于锁定装置的另一侧
GR
外圈表面的润滑槽,位于锁定装置的一侧
K圆锥孔,锥度 1:12
U不带锁定装置的轴承

Catalogue image - Test Designation 5
后缀 - 保持架设计(不适用)

Catalogue image - Test Designation 6.1
后缀 - 材料,热处理
HV不锈钢轴承组件;具有食品级橡胶密封件和挡油环;食品级润滑脂
VE495
镀锌内圈和外圈;具有不锈钢骨架和食品级橡胶密封件和挡油环;食品级润滑脂
VL065
镀锌内圈孔和端面

Test Designation 6.2
后缀 - 精度、游隙、预载荷、静音运行(不适用)

Catalogue image - Test Designation 6.3
后缀 - 轴承组、配对轴承(不适用)

Test Designation 6.4
后缀 - 稳定(n.a.)


后缀 - 润滑
W
不带润滑孔的轴承

Test Designation 6.6
后缀 - 其他变体
AH
适用于空气处理应用的轴承
VP076两侧带防尘盖
VP274
采用丁腈橡胶 (NBR) 制成的接触密封件(仅用于带标准内圈的轴承)
SKF logo