设计及变型

嵌入式轴承通常具有一个球形(凸球)外表面和一个延长内圈(图 1),采用不同类型的锁定装置。 不同系列的嵌入式轴承采用不同的方式锁定到轴上:
  • 使用沉头(紧定)螺钉(图 2
  • 使用偏心锁定环(图 3
  • 使用 SKF ConCentra 锁定技术(图 4
  • 使用紧定套(图 5
  • 采用过盈配合(图 6
两侧内圈都有延长的嵌入式轴承运转更平稳,因为内圈可以在轴上倾斜的延长部分被缩短。
本章节中,标准 SKF 嵌入式轴承系列还包括以下特殊应用的变型:
带沉头螺钉的嵌入式轴承
  • 适用于旋转方向固定或交替的应用场合。
  • 由内圈中两个互相分开 120°角的六角沉头圆端螺钉锁紧到轴上。

基本轴承设计

  • 内圈在一侧伸出可用(图 7,轴承系列 YAT 2)
  • 内圈在两侧伸出可用(图 8,轴承系列 YAR 2)
  • 两侧带密封件(→ Sealing solutions)带:
    • 坚固的标准密封件(→ Standard seals)适用于 YAT 2 系列的轴承
    • 坚固的标准密封件和额外的普通冲压钢挡油环(→ Standard seals with additional flingers,型号后缀 2F)或带橡胶密封唇的钢片挡油环(→ Multiple seals,型号后缀 2RF)适用于 YAR 2 轴承系列
  • 外圈标配有两个润滑孔,一端各一个,互相分开 120°
  • 可按要求不带润滑孔(型号后缀 W)。
针对农业应用中出现的苛刻运行条件,诸如联合收割机和打包机、收获机和圆盘耙等,SKF 设计了 YARAG 2 轴承系列(图 9)。 这些轴承:
  • 配备专利的 5 唇密封件(→ Sealing solutions5-lip seals)
  • 外圈不带任何润滑孔

带镀锌圈的轴承

  • 专门用于腐蚀环境
  • 可选内圈在两侧伸出(轴承系列 YAR 2..-2RF/VE495)。
  • 配备由不锈钢制成的沉头螺钉
  • 两侧由高效的多重密封件密封(→ Sealing solutionsMultiple seals)由食品级橡胶以及不锈钢骨架和挡油环组成
  • 填充食品级润滑脂
  • 外圈配有两个润滑孔,一端各一个,互相分开 120°

不锈钢轴承

  • 专门用于腐蚀环境
  • 可选内圈在两侧伸出(轴承系列 YAR 2..-2RF/HV)。
  • 所有钢制组件均采用不锈钢制造,包括轴承套圈、钢球、密封件和挡油环的钢骨架以及沉头螺钉
  • 两侧由高效的多重密封件密封(→ Sealing solutionsMultiple seals)由食品级橡胶以及不锈钢骨架和挡油环组成
  • 填充食品级润滑脂
  • 在外圈具有一个带有一个润滑孔的环形槽,位于锁定装置的对面
  • 与同尺寸的优质碳铬钢轴承相比,动态承载能力更低
带偏心锁定环的嵌入式轴承
  • 适用于旋转方向固定不变的应用场合
  • 延长内圈的一侧有一段偏心式台阶用于容纳偏心锁定环,即:
    • 用于带公制孔径的轴承的镀锌层
    • 用于带英制孔径的轴承的黑色氧化层
  • 沿旋转方向转动锁定环,锁定到轴上,再用一个沉头螺钉将套环进一步紧固定到轴上
  • 内圈在一侧伸出可用(图 10,轴承系列 YET 2)
  • 内圈在两侧伸出可用(图 11,轴承系列 YEL 2)
  • 两侧带密封件(→ Sealing solutions)带:
    • 坚固的标准密封件(→ Standard seals)适用于 YET 2 系列的轴承
    • 坚固的标准密封件和额外的普通冲压钢挡油环(→ Standard seals with additional flingers,型号后缀 2F)或带橡胶密封唇的钢片挡油环(→ Multiple seals,型号后缀 2RF/VL065)适用于 YEL 2 轴承系列
  • 外圈标配有两个润滑孔,一端各一个,互相分开 120°
  • 可按要求不带润滑孔(型号后缀 W)。
针对农业应用中出现的苛刻运行条件,诸如联合收割机和打包机、收获机和圆盘耙等,SKF 设计了 YELAG 2 轴承系列(图 12)。 这些轴承:
  • 配备专利的 5 唇密封件(→ Sealing solutions5-lip seals)
  • 外圈不带任何润滑孔
SKF ConCentra 嵌入式轴承
  • 适用于旋转方向固定或交替的应用场合。
  • 即使是在重载荷和/或高转速的应用中,也能提供简单、快速和可靠的方式将轴承锁定至轴上
  • 可达到完全极限转速,即使使用商用级轴也同样如此
  • 内圈在两侧对称地伸出(图 13,轴承系列 YSP 2)
  • 包括 SKF ConCentra 专利锁定技术,该技术基于以下两个配合面的膨胀和收缩:都有精密制造的锯齿:
    • 轴承孔径
    • 齿形轴套的外表面
  • 提供轴上真正的同心配合,因为当紧固安装环中的沉头螺钉后,内圈相对于齿形轴套进行轴向位移(图 14图 15),促使轴承内圈膨胀并且使齿形轴套均匀地收缩。
  • 可降低噪声和振动水平,基本上消除了蠕动腐蚀
  • 两侧都配备坚固的标准密封件和额外的普通冲压钢挡油环(→ Sealing solutionsStandard seals with additional flingers)
  • 外圈标配有两个润滑孔,一端各一个,互相分开 120°
  • 可按要求不带润滑孔(型号后缀 W)。
针对农业应用中出现的苛刻运行条件,诸如联合收割机和打包机、收获机和圆盘耙等,SKF 设计了 YSPAG 2 轴承系列(图 16)。 这些轴承:
  • 配备专利的 5 唇密封件(→ Sealing solutions5-lip seals)
  • 外圈不带任何润滑孔
带圆锥孔的嵌入式轴承
  • 适用于旋转方向固定或交替的应用场合。
  • 安装以下紧定套:
    • H 23 系列适用于公制轴
    • HA 23 和 HE 23 适用于英制轴
  • 安装在紧定套上时,可达到完全极限转速,即使使用商用级轴也同样如此
  • 配备在两侧对称伸出的内圈和圆锥孔(锥度 1:12)(图 17,轴承系列 YSA 2)
  • 两侧都配备坚固的标准密封件和额外的普通冲压钢挡油环(→ Sealing solutionsStandard seals with additional flingers)
  • 外圈标配有两个润滑孔,一端各一个,互相分开 120°
  • 可按要求不带润滑孔(型号后缀 W)。
相应的紧定套必须与轴承分别订购。
带标准内圈的嵌入式轴承
  • 适用于那些将平稳运转视为关键运行参数的应用场合
  • 其孔径为普通级公差,采用适当的过盈配合安装到轴上
  • 除了球形(凸球)外表面之外,与 62 和 63 系列的深沟球轴承具有相同的尺寸和特征(图 18,17262 和 17263 轴承系列)
  • 与其他嵌入式轴承相比,可承受更重的轴向载荷
  • 可以相应的密封深沟球轴承相同的速度运行
  • 两侧带密封件(→ Sealing solutions)带:
    • 一个丁腈橡胶(NBR)接触式密封件(→ RS1 seals,型号后缀 2FRS1)标配
    • 坚固的标准密封件(→ Standard seals,型号后缀 2FRS1/VP274)
  • 作为标准,其外圈不带任何润滑孔
  • 可订购外圈配有两个润滑孔,一端各一个,互相分开 120°(型号后缀 B)
密封解决方案

SKF 供应两侧都带密封件或防尘盖的嵌入式轴承。 在嵌入式轴承的典型应用中,无需额外的外部保护。 因此,嵌入式轴承可提供多种密封配置,以满足各种工况的需求。

当闭式轴承必须在某些条件(如极高转速或高温)下运行时,内圈和覆盖装置上可能出行生润滑脂。 如果泄漏情况会对轴承配置造成损害性的影响,则必须要经过特殊的设计步骤。

标准密封件

  • 包含冲压钢片垫圈,其密封唇由丁腈橡胶 (NBR) 制造,通过加硫贴合到其内表面上(图 19,带标准内圈的轴承型号后缀为 VP274,其他嵌入式轴承则没有型号后缀)
  • 通过其非接触式钢片垫圈,与内圈肩部形成细小间隙,以防止密封件受颗粒污染物影响

带附加挡油环的标准密封件

  • 建议用于污染较为严重的环境
  • 包括一个标准密封件和一个额外的钢片或不锈钢片普通挡油环(图 20,型号后缀 2F)
  • 挡油环通过过盈配合安装到内圈肩部上,可明显改善密封效果,而不增加摩擦
  • 仅用于内圈在两端延伸的轴承

多重密封件

  • 建议用于极度污染的环境
  • 包括一个标准密封件和一个带硫化 NBR 密封唇的挡油环,其轴向紧贴标准密封件密封(图 21,型号后缀 2RF)
  • 挡油环唇口和内圈肩部之间的空间填充有润滑脂以提供额外保护
  • 仅用于内圈在两端延伸的轴承

5 唇密封件

  • 建议用于极端污染的环境,例如农业应用
  • SKF 专利
  • 包括一个钢板骨架,和由低摩擦 NBR 化合物制成的硫化 5 唇接触式密封件(图 22):
    • 钢板骨架通过轴承外圈中的凹槽固定到位,并能够保护密封件免受固体物污染。
    • 每个密封唇都有不同的设计以提供卓越的密封性能,以应对包括动态不对中在内的不同工况。
    • 最外部和最内部的密封唇都为迷宫式,用以分别防止污染物进入和润滑脂泄漏。
    • 三个内唇与内圈肩部保持稳定接触。
  • 仅用于内圈在两端延伸的轴承

RS1 密封件

  • 最初是为了 SKF 深沟球轴承标准系列而开发
  • 安装在外圈的凹槽中,并且紧靠内圈肩部,起到接触式密封件的作用(图 23,型号后缀 2RS1)
  • 由钢骨架增强的丁腈橡胶制成

防尘盖

  • 专门用于污染较轻和应避免额外摩擦的应用场合
  • 安装在外圈的凹槽中(图 24,型号后缀 VP076)
  • 不要接触内圈,但形成细小的间隙
  • 由冲压钢制成
  • 仅可按需求用于嵌入式轴承

在水、蒸汽或湿气可进入轴承的情况下,则不应使用带防尘盖的轴承。

保持架

SKF 嵌入式轴承标配有卡式玻璃纤维增强 PA66 保持架(图 25),没有型号后缀。

当在高温下使用时,一些润滑剂可能对尼龙保持架具有不利影响。 有关保持架应用工况的更多信息,请参见 保持架保持架材料

橡胶座圈
  • 可用于 RIS 2 系列(图 26产品表
  • 可以安装在所有 SKF 嵌入式轴承上,带标准内圈的(17262 和 17263 系列)除外
  • 主要用来“衬垫”冲压钢轴承座内的嵌入式轴承
  • 用于阻隔振动和噪音
  • 可用于使轴承在其轴承座内稍微位移,以承受微小的轴膨胀或不对中
  • 位于轴承外圈和轴承座孔内(图 27
  • 由NBR制成
  • 可以承受的温度范围为–30 至 +100 °C(–20 至 +210 °F)

橡胶座圈作为附件提供且必须单独订购。 而且也可提供已装好橡胶座圈的 YET 2 系列的嵌入式轴承(图 28)。 这些产品可通过系列后缀CYS 及之后的孔径直径和轴承标识后缀 FM 来识别。比如 CYS 20 FM 为 YET 204 轴承,带 20 mm 孔,装有 RIS 204 橡胶座圈。

SKF logo