Y 轴承

Y 轴承通常指插入型轴承,是根据 62 和 63 系列的密封型深沟球轴承设计,但带有一个凸外圈,且在大多数情况下,内圈宽度延伸,带有一定的锁定装置,能够快速方便地安装到轴。
Y 轴承以单个或单元供应。 Y 轴承单元包括轴承座、轴承和在工厂经过预装及脂润滑的密封件。 这些快装单元能够承受一定程度的初始不对中(动画演示),但通常不能造成轴上的轴向位移。

Y 轴承和 Y 轴承单元提供一种简单、高效的解决方案,具有很多优势。 Y 轴承单元的其他信息,请单击屏幕右侧菜单中的链接。
产品系列特点
  • 快速、简便而安全地安装
  • 已密封和加注润滑脂,可随时安装
  • 提供各种密封解决方案
  • 可选择无需维护的变型
  • 提供多种设计、材料和尺寸
  • 提供标准和食品级润滑脂
  • 符合 ISO
用户利益
  • 提高生产效率
  • 减少维护成本
  • 减轻对环境的影响
  • 延长轴承使用寿命
  • 降低噪音和振动水平
  • 替换快捷、简便且安全
应用场合
因为 Y 轴承通用性强、成本效益高,通常在以下场合中使用:
  • 农业机械
  • 食品和饮料加工及包装
  • 输送系统
  • 材料搬运设备
  • 纺织设备
  • 工业风机
  • 特殊机械(如汽车清洗系统、健身器材、小型汽车等)

帮您应对特定挑战的工业产品

找到合适的锁定方法

轴承特性:

  • 安装快速简易
    不同的锁定方法能够快速方便地将嵌入式轴承安装到轴上。
  • 适应初始不对中
    球形外表面可适应轴承座倾斜产生的初始静态不对中(图 1)。
  • 使用寿命长
    不同的密封解决方案可为各种高度污染的应用提供长使用寿命。
  • 降低了噪声和振动水平
    当对噪音和振动水平的要求较高时,SKF 可提供适当的轴锁定方法。
带座轴承适用于什么地方?
因为其通用性强、成本效益高,带座轴承通常在以下场合中使用:
  • 农业机械;
  • 食品和饮料加工及包装
  • 输送机系统
  • 物料输送系统
  • 纺织设备
  • 工业风机
  • 特殊机械(如汽车清洗系统、健身器材、小型汽车等)
需要了解更多?
除了本节介绍的轴承外,SKF 还供应适用于特殊应用要求的嵌入式轴承。 其类型涵盖:
SKF logo