安装和拆卸

在轴上安装带座轴承时,应该使用合适的工具,锁定装置应拧紧至产品表中列出的扭矩值/拧紧角度。 为紧定套上轴承列出的拧紧角度仅用作参考,因为很难确定精确的起始位置。
有关安装和拆卸带座轴承及装配球轴承单元的更详细信息,请参阅 SKF 轴承维护保养手册
通过安装槽将带座轴承装配至轴承座中

通过安装槽将带座轴承装配至轴承座时,轴承应该插入轴承座孔的安装槽中(图 1),然后转动到位。 轴承相对于轴承座的不对中不得超过 5°。 安装之前,应先从轴承上拿掉偏心锁定环,并在轴承插入到轴承座中回正后再装上。

锁定装置应面向与安装槽相同的方向,型号后缀为 L 的 SKF 食品级不锈钢轴承座和复合材料轴承座除外。将轴承安装到这些轴承座中时,锁定装置应面向与安装槽相反的方向。

确保轴承外径面中的任何重新润滑孔或槽均不与轴承座中的任一安装槽相重合,否则会导致润滑脂泄漏或导致污染物进入轴承内 (图 2)。

如果轴承必须重新润滑,则须确保外圈的重新润滑功能件(孔或槽和孔)与轴承座孔中的补充润滑功能件相重合。 轴承相对于轴承座的不对中不得超过 2°,否则将无法进行重新润滑 (图 3)。

SKF 建议仅将 SKF 带座轴承安装在 SKF 带座轴承座中,以避免组件不匹配,并进行适当的轴承再润滑。

SKF ConCentra 带座轴承
安装 SKF ConCentra 带座轴承时,请调整紧定套的位置,以使一个沉头螺钉位于轴套开口的正对面。

注意

务必等轴承固定到轴上之后,再将沉头(紧定)螺钉拧紧。 如果太早拧紧螺钉,齿状轴套可能会变形。 安装之前,不应尝试从轴承上拆卸轴套和安装环。
若要拆卸 SKF ConCentra 带座轴承,请先松开沉头螺钉。 然后轻敲套环一侧的轴套边缘或另一侧的内圈侧面,以松开锁定(图 4)。
SKF logo