温度极限

带座轴承的允许温度可受到以下限制:
  • 轴承套圈和钢球的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 密封件
  • 润滑剂
当温度超过允许范围或低于 0 °C

轴承套圈和钢球

SKF 带座轴承的热稳定性至少可达 150 °C (300 °F)

保持架

有关 PA66 保持架的温度限值,请参阅保持架材料

密封件

NBR 密封件的允许工作温度为 –40 至 +100 °C(–40 至 +210 °F)。 短时间内可以承受高达 120 °C (250 °F) 的温度。

通常,温度顶峰多处于密封唇。

润滑剂

表 1中提供了 SKF 带座轴承中使用的润滑脂的温度限制。对于其他 SKF 润滑脂的温度限制,请参阅SKF 润滑脂
当使用非SKF提供的润滑剂时,应根据SKF交通灯概念评估温度限制。
SKF logo