用于预载荷轴承配置的轴承

对于某些应用场合,斯凯孚可提供特别制造的单个轴承或成套的轴承组,使调整更加简单可靠,或配对制造,这样安装后可自动地得到预定的预加载荷值。 包括:
  • CL7C规格圆锥滚子轴承,用于汽车齿轮和差速轴承配置;更多详情请参见单列圆锥滚子轴承
  • 用于任意配对的单列角接触球轴承,请参见单列角接触球轴承
  • 配对单列圆锥滚子轴承,如用于工业齿轮箱的轴承,请参见配对单列圆锥滚子轴承
  • 配对单列深沟球轴承,请参见单列深沟球轴承。
SKF logo