轴承的预紧

根据不同的应用,轴承配置中须带有正或负 的工作游隙。 在大部分的情况下,工作游隙应为正值,即轴承在运行时,留有一定的剩余游隙,尽管可能是很小的游隙,参见轴承内部游隙
但另一方面,有许多应用场合需要有负工作游隙 — 即预紧,以提高轴承配置的刚性或旋转精度。例如机床的主轴轴承、汽车传动轴中的小齿轮轴承、小型电机的轴承、或作往复运动的轴承配置等。 如果轴承没有或只承受很小负荷,并在高转 速下运行,应在轴承配置上进行预紧,例如 通过弹簧等。 在这种情况下,预紧的作用是 为轴承提供最小负荷,以防止滚动体滑动而 造成轴承的损坏。参见要求的最低载荷
SKF logo