相关零部件的设计

在进行轴承配置设计时,为了考虑日后的安装和拆卸问题,通常会增加一些装置或作出一些特殊的设计,尤其是应用大型轴承的工况。 例如,在轴肩和轴承座孔肩上加工几道凹槽,以便放入拆卸的工具(图1)。 或在轴承座上加工一些螺纹孔,便可以使用螺钉把轴承推离其孔肩(图2)。
如果使用注油法来安装或拆卸圆锥形轴颈上的轴承,或把轴承从圆柱形轴颈卸下,则必需在轴上加工油道和油槽(图3)。 油槽的位置在进行安装或拆卸的一侧起计算,应约为轴承配合面宽度的三分之一。 有 关连接供油管的螺纹孔、油槽和油路等尺寸 的建议,请参见
SKF logo