轴承配合面和挡肩的加工精度

圆柱形的轴颈和轴承座孔、推力轴承套圈的配合面及支承面(由轴与轴承座的挡肩等)的精度,应该与所用轴承的精度相配合。 下面提供的是尺寸公差、形位公差与运行精度的参考值。 在对配合面和挡肩进行机加工时应遵守这些数值。

尺寸公差

对于普通级公差的轴承,圆柱形轴颈的尺寸精度至少应达到6级,轴承座孔的尺寸精度则应达到7级 。在使用紧定套或退卸套的场合,可容许比轴承支座大的直径公差(9级或10级),见。 符合ISO 286-1:1988的标准公差级别IT数值可以在中找到。 对于精度较高的轴承,应使用相应较高的级别。

圆柱度公差

ISO 1101:2004所规定的圆柱度公差应比规定的尺寸公差高1至2个IT级别,视要求而定。 例如,如果轴颈的尺寸公差达到m6,则形位公差应达到IT5或IT4。假定150 mm的轴直径,圆柱度的公差值t1由t1 = IT5/2 = 18/2 = 9 µm获得。 但是,公差t1指半径,因此2t1为轴直径。给出了相对于不同轴承公差等级的圆柱度公差和总跳动公差的参考值。
当轴承要安装在紧定套或退卸套上时,轴颈的圆柱度应是IT5/2(针对h9)或IT7/2(针对h10),参见

垂直度公差

轴承圈的挡肩应有ISO 1101:2004规定的矩形性公差,至少要比有关圆柱支座的直径公差高一个IT级别。 对于推力轴承套圈的配合面,垂直度公差不应超过IT5的数值。矩形性公差及总轴向跳动公差的指导性数值可以在中找到。

圆锥形轴颈的公差

当轴承直接安装在圆锥轴颈上的时候,支座的直径公差可以比圆柱支座的直径公差大一些。 图1表示直径公差为IT9,而形位公差的规定与圆柱形轴颈的相同。 SKF对滚动轴承的圆锥形轴颈的建议如下。
允许锥度偏差是符合IT7/2标准基于轴承宽度B的±公差(图2)。 差值可以由Δk = IT7/2B
来确定。
锥度的允许偏差范围为

Vk = 1/k ± IT7/2B


Vk锥度的允许偏差范围Δ锥度的允许偏差k=锥度的代号
锥度1:12时为12
30,用于锥度1:30B=轴承宽度,mmIT7=
=k=
公差等级的值,基于轴承宽度,mm
  • 平直度公差为IT5/2,根据直径d而定,定义如下: “沿轴之圆锥表面的每一块轴向平面上,公差区由两条相距为“t”的平行线来界定。”
  • 圆形的径向偏差为IT5/2,根据直径d而定,定义如下: “沿轴之圆锥表面的每一块径向平面上,公差区由两个相距为“t”的同心圆来界定。” 在有特别严格的运行精度规定时,则用IT4/2来代替。
检查圆锥是否在建议公差范围内,最佳方法是在两个环形座间用特殊锥度规来测量。 更加实用但是不那么精确的方法,是使用环规、锥度规或正弦规。
SKF logo