轴上和轴承座内滚道的加工要求

对于圆柱滚子轴承和圆柱滚子 — 保持架推力组件,当需要配合加工在其它部件(如轴或轴承座)上的滚道使用时,如果要完全达到轴承或组件的承载能力,滚道的硬度必须达到HRC 58至64 之间。
表面糙度必须为Ra ≤ 0,2 μm or R ≤ 1 μm。 对于要求不太高的应用场合,可以使用较低的硬度与较粗糙的表面。对于要求较低的应用,可以采用较低的硬度或表面粗糙度。
圆度和圆柱形的偏差,分别不得超过滚道实际直径公差的25 %和50 %。
对于和推力组件相配的滚道,允许的轴向跳动与推力轴承的轴圈和座圈相同,如所示。
适合作为配合面的材料包括:符合ISO 683-17:1999的淬透钢100Cr6、符合ISO 683-17:1999的表面硬化钢20Cr3或17MnCr5和可 以部分硬化的感应淬火钢。
在相关部件(如轴或轴承座)上加工的滚道,所需的渗碳深度取决于各种因素,包括动负荷比和静负荷比(P/C和P0/C0)、以及其本体芯部硬度,因此很难给出一些通用的参考值。 例如,当纯静负荷相当于基本额定静负荷和本体芯部的硬度为HV 350的情况下,建议的渗碳深度是以滚动体直径的十分之一来衡量。 在动负荷的情况下,可以允许更小的渗碳深度。 有关更详细的信息,请向SKF查询。
SKF logo