空心轴的公差配合

如果轴承要通过过盈配合安装在空心轴上,一般有必要使用比实心轴更紧的过盈配合,以便达到内圈与轴上支座之间相同的表面压力。
在确定合适的公差配合时,必须考虑空心轴内径和外径的比例

ci = di/d 和 ce = d/de
只有在空心轴的直径比ci ≥ 0.5时,才会明显影响到配合。如果不知道内圈外径的平均值,则可以使用方程式计算出十分精确的直径比ce

ce = d/[k (D – d) + d]


ci空心轴直径比c内圈直径比d=空心轴外径,
轴承内径,mmdi=空心轴内部直径,mmd=D轴承外径,mmk=轴承类型的一个系数
对于自调心球轴承系列22和23,k=0.25
对于圆柱滚子轴承,k=0.25
对于所有其它轴承,k=0.3
=e=
e内圈平均外径,mm=
要确定安装在空心轴上的轴承所要求的过盈配合,采用同样直径的实心轴的推荐公差,可以获得轴颈与轴承孔之间的平均可能过盈量。 如果安装过程中产生的配合表面塑性变形(平滑)可以忽略不计,则有效过盈量可以等于平均可能过盈量。
空心轴钢需要的过盈量ΔH可以根据实体轴已知的过盈量ΔV得出,见图表1ΔV等于实心轴可能过盈量最小值与最大值的平均值。 然后选择空心轴的公差,以使平均可能过盈量尽可能接近从图表2获得的过盈量ΔH

示例

一个安装在空心轴(直径比ci=0.8)上的深沟球轴承6208(d=40mm,D=80mm),它所需的过盈量以及合适的轴公差带是?

如果轴承是要安装在实心钢轴上,承受正常载荷,建议使用公差k5,参见。 对于40mm的轴直径,平均可能过盈量ΔV = (22 + 5)/2 = 13,5 μm。

对于ci=0.8和ce=40/[0.3(80-40)+40]=0.77,参见图解3,ΔHV=1.7。
则空心轴所需过盈量为ΔH=1.7*13.5=23μm。 因此,就空心轴选用公差m6,因为它给予这样的平均可能过盈量。
SKF logo