整体式轴承密封件

SKF供应多种一侧或两侧带防尘盖或带接触式密封件的轴承 。 这类轴承对很多密封问题提供经济而节省空间的解决方案。 预先注脂的两侧带防尘盖或密封件的轴承,一般终身免维护。 在相关轴承目录前的介绍文中,详细描述了实际的密封件设计。

带防尘盖的轴承

带防尘盖的轴承(图1)用于污染不严重、轴承与水分、蒸汽等没有接触危险的轴承配置。 防尘盖还用于由于考虑速度或运行温度,降低摩擦很重要的应用中。

带接触式密封件的轴承

带接触式密封件(简称为密封)的轴承往往用于污染程度中等、潮湿或要喷水等不可避免的场合、或要在无保养条件下要求较长使用寿命的配置中。
SKF开发了一系列密封件(图2)。 根据类型和/或规格的不同,轴承可能配有标准密封件用来密封
  • 内圈肩面(a)和/或内圈肩面(b,c)凹槽,或者密封
  • 内圈滚道两侧的导入槽(d,e),或密封外圈(f)。
SKF为深沟球轴承另外开发了两种密封件类型(图3),称为
  • 低摩擦密封件(a、b、c),几乎没有接触,满足了对轴承密封和低摩擦运行的高要求
  • 弹簧承载径向轴Waveseal® 密封®(d)装在轴承一侧,同轴承一起构成ICOS油封轴承装置。
装在SKF轴承中的密封件一般使用弹性材料制造,以薄钢板加固。 根据系列、尺寸和应用要求,密封件一般使用以下材料制造
  • 丁腈橡胶(NBR)
  • 氢化丁腈橡胶(HNBR)
  • 氟橡胶(FKM)
  • 聚氨酯(AU)。
SKF logo