未包括在基本系统中的轴承型号

某些轴承类型型号可能未包括或部分包括在基本轴承型号系统中。

Y 轴承(嵌入式轴承)

Y 轴承型号与基本型号系统中的说明略有不同,将在相关产品章节中介绍。

滚针轴承

滚针轴承的型号并不完全采用基本型号系统,将在相关产品章节中介绍。

圆锥滚子轴承

公制圆锥滚子轴承的型号遵从基本型号系统或 ISO 355:20071) 中介绍由 ISO 于1977 年建立的型号系统。

英制圆锥滚子轴承使用的型号系统符合 ANSI/ABMA 相关标准。 圆锥滚子轴承的型号系统将在相关产品章节中介绍。

定制的轴承

设计用于满足特定客户要求的轴承通常由图号表示。 图号不提供轴承的任何相关信息。

其他滚动轴承

未在球轴承滚子轴承章节中介绍的滚动轴承,例如超精密轴承、薄壁轴承、回转支承轴承或直线轴承等,采用与基本型号系统显著不同的型号系统。
  1. 1)获取相关 ISO 文档的具体方法,请参考 ISO - 国际标准化组织
SKF logo