前缀

前缀用来确定轴承的组成部分,通常在完整的轴承型号之后,避免与其它轴承型号混淆。 例如,它们按照 ANSI/ABMA 标准 19 中(主要)用于英制轴承的系统应用在圆锥滚子轴承型号之前。

AR-球或滚子与保持架组件
BMB
电机编码器轴承单元 BMB 系列
BMD
电机编码器轴承单元 BMD 系列
BMO
电机编码器轴承单元 BMO 系列
BS2-
轴承,按图号确定型号
D/W
不锈钢,英制尺寸
E2。SKF 能效型轴承
GS座圈
ICOS-
油密封轴承单元
IR-径向轴承的内圈
K圆柱滚子与保持架推力组件
K-英制圆锥滚子轴承的带滚子内圈和保持架组件
L分离型轴承的分离内圈或外圈
OR-径向轴承的外圈
R
  1. 分离型轴承带滚子
  2. 无内圈的圆柱滚子滚轮轴承
  3. 不带内圈的轴承
S
密封轴承
V
带有 NitroMax 钢圈和轴承等级氮化硅 Si3N4球的轴承(混合陶瓷轴承)
W不锈钢,公制尺寸
WF外圈带法兰的不锈钢深沟球轴承
WS轴圈
ZE轴承具有SensorMount®特性
SKF logo