后缀A-B

A外形尺寸相同,内部设计有所偏差或修改。 作为一个规则,字母的含义表示特定的轴承或轴承系列。

例如:
  • 4210 A不带装球缺口的双列深沟球轴承
  • 3320A 不带填充槽的双列角接触球轴承
AC25度接触角的单列角接触球轴承
ACB
25 度接触角的单列角接触球轴承,高速 B 设计
ACD25 度接触角的单列角接触球轴承,高性能设计
ACE
25 度接触角的单列角接触球轴承,高速 E 设计
ADA外圈里有宽止动环槽;用止动环固定的两剖分内圈
ADB
外圈里有宽止动环槽;用止动环固定的两剖分内圈;改良内部设计
AH
适用于空气处理应用的轴承
AS外圈带润滑孔的滚针轴承,后面的数字表示孔的数量
ASR外圈带环形槽和润滑孔的滚针轴承,后面的数字表示孔的数量
B
  1. 外形尺寸相同,内部设计有所偏差或修改。 通常对不同类型或系列的轴承有不同的意义。

    例如:
    • 7210 B带40°接触角的单列角接触球轴承
    • 32210B 大接触角的圆锥滚子轴承(角度大于32210)
    • 1726209 B-2RS1/VP274 Y - 外圈标配有两个润滑孔的轴承,一端各一个,互相分开 120°。
  2. 用于注油的紧定套: 无螺纹的一端有一个或两个注油口
    用于英制轴的紧定套: 惠氏螺纹
  3. 带有玻璃纤维增强 PA66 保持架的电机编码器轴承单元,钢球引导
  4. 带有聚对苯二甲酸乙二酯 (PET) 部件的塑料球轴承
  5. KR 凸轮从动件,芯柱体的两端都带有一个凹陷的内六角
BE
40 度接触角及优化内部设计的单列角接触球轴承
BEJ
40 度接触角及优化内部设计的单列角接触球轴承,带以滚球定心的冲压黄铜保持架,
BEM
40 度接触角及优化内部设计的单列角接触球轴承,带以机削钢保持架,
BEP
40 度接触角及优化内部设计的单列角接触球轴承,带以玻璃纤维增强聚酰胺材料 66 保持架,
BEY
40度接触角及优化内部设计的单列角接触球轴承,带以滚球定心的冲压黄铜保持架,
BF
平头滚针
SKF logo