后缀C

经过改进或稍作改变的内部设计。外形 尺寸相同。 通常对不同类型或系列的 轴承有不同的意义。

例如: 7210 C单列角接触球轴承,带15°接触角
    21306 C球面滚子轴承,带无法兰内圈、对称滚子、松配合引导环和窗式冲压钢保持架
Y-轴承带圆柱外径,例如YET 205 C CA C设计球面滚子轴承,但是内圈和机削保持架上有挡边 任意配对单列角接触球轴承。
  • 安装前,两个背对背或面对面配置的轴承,其轴向内部游隙要小于普通级(CB)
    C
    CACCA设计球面滚子轴承,但是具有加强滚子导向性能
    CB
    1. 任意配对单列角接触球轴承。 安装前,两个背对背或面对面配置的轴承,具有普通级轴向内部游隙
    2. 双列角接触球轴承的可控轴向游隙
    CC
    1. C设计球面滚子轴承,但是具有加强滚子导向性能
    2. 任意配对单列角接触球轴承。 安装前,两个背对背或面对面配置的轴承,其轴向内部游隙要大于普通级(CB)
    CD单列角接触球轴承,优化内部设计,15°接触角
    CLN圆锥滚子轴承,公差符合ISO公差等级6X
    CL0英制圆锥滚子轴承,公差符合ANSI-ABMA标准19.2:1994公差等级0的标准
    CL00英制圆锥滚子轴承,公差符合ANSI-ABMA标准19.2:1994公差等级00的标准
    CL3英制圆锥滚子轴承,公差符合ANSI-ABMA标准19.2:1994公差等级3的标准
    CL7C圆锥滚子轴承,具有特殊摩擦行为并提高了运行精度
    CN普通级内部游隙,通常只和一个额外字母结合使用,以表示减小的或移动的游隙范围

    例如: CNH 普通级游隙范围上半部分
      CNL 普通级游隙范围下半部分
  • CNM 普通级游隙范围中间部分,指将范围四等分后中间的两部分
  • CNP 普通级游隙上半部分和C3级游隙的下半部分
  • CNR 圆柱滚子轴承,普通级游隙范围,符合DIN 620-4:1982标准
  • 上述字母H、L、M和P也可结合游隙等级C2、C3、C4和C5使用,例如,C2H
    CV满装圆柱滚子轴承,内部设计有所改进
    CS轴承一侧有钢板增强丁腈橡胶(NBR)接触式密封件
    2CS轴承两侧有CS接触式密封件
    CS2轴承一侧有钢板增强氟橡胶(FKM)接触式密封件
    2CS2轴承两侧有CS2接触式密封件
    CS5轴承一侧有钢板增强氢化丁腈橡胶(HNBR)接触式密封件
    2CS5轴承两侧有CS5接触式密封件
    C1轴承内部游隙小于C2
    C2轴承内部游隙小于普通组
    C3轴承内部游隙大于普通组
    C4轴承内部游隙大于C3
    C5轴承内部游隙大于C4
    C02减小组装轴承内圈运行精度的公差
    C04减小组装轴承外圈运行精度的公差
    C08C02 + C04
    C083C02 + C04 + C3
    C10减小内径和外径公差
    SKF logo