后缀G-K

G
  1. 通用配组轴承。 背对背或面对面配置的两个轴承具有轴向内部游隙
  2. 螺纹直径已根据修订版 ISO 标准更改
  3. 外圈表面的润滑槽,位于锁定装置的另一侧
G..油脂注入。 第二个字母表示润滑脂的温度范围,第三个字母表示实际使用的润滑脂。 第二个字母的重要性如下:
E 耐极压油脂
F 食品级润滑脂
H, J 高温润滑指
L 低温润滑脂
M 中温润滑脂
W, X 低/高温润滑脂
三字母润滑脂代码后面的那个数字表示填充量与标准值之间存在偏差: 1、2 和 3表示小于标准量,4 至 9表示大于标准量
GA通用配组轴承。 两个背对背或面对面配对的轴承带有超轻或轻预载荷
GB通用配组轴承。 两个背对背或面对面配置的轴承将会具有轻或中等预载荷
GC通用配组轴承。 两个背对背或面对面配对的轴承带有较中等或重预载荷
GD通用配组轴承。 背对背或面对面配置的两个轴承具有重预载荷
GEM9使用 SKF LGHB 2 润滑脂填充 70–100%
GJN聚脲增稠剂润滑脂, NLGI 稠度 2,温度范围 -30 至 +150 °C(标准装填量)
GMM加注标准油脂的开式单向轴承
GR外圈表面的润滑槽,位于锁定装置的一侧
GWF双聚脲增稠剂润滑脂,其稠度符合 NLGI 标准 2-3,适用于温度范围 -40 至 +160℃(正常装填量)
H
  1. 对于不带内圈和缩窄的内径(滚子下方)公差的轴承,后面的数字表示公差限值(单位 μm),例如 H+27+20
  2. 螺纹端有一个注油口
  3. 具有较大接触直径的 KMFE 锁紧螺母
  4. 外圈非推力侧上有两个润滑孔
H1外圈推力侧上有两个润滑孔
HA表面淬硬轴承或轴承部件。 为了更详细标示,HA后面有如下数字做后缀:
0 完整轴承
1 内圈和外圈
2 外圈
3 内圈
4 外圈、内圈和滚动体
5 滚动体
6 外圈和滚动体
7 内圈和滚动体
HB
  1. 贝氏体淬硬轴承或轴承部件。 为了更详细标示,在HB后面加上一个在HA中所解释的数字作后缀
  2. 螺纹端有一个或两个注油口
HC氮化硅制轴承或轴承部件 为了更详细标示,在HC后面加上一个在HA中所解释的数字作后缀
HE真空再熔钢轴承或轴承部件 为了更详细标示,在HE后面加上一个在HA中所解释的数字作后缀
HM马氏体淬硬轴承或轴承部件。 为了更详细标示,在HM后面加上一个在HA中所解释的数字作后缀
HN 
特殊表面热处理轴承或轴承部件。 为了更详细标示,在HN后面加上一个在HA中所解释的数字作后缀
HR塑料球轴承
HT聚脲增稠剂润滑脂, NLGI 稠度 2-3,温度范围 -40 至 +150°C(标准装填量)
HV不锈钢轴承组件具有食品级橡胶密封件和挡油环、食品级润滑脂
IS内圈带润滑孔,后面的数字表示孔的数量
ISR内圈带环形润滑槽和润滑孔,后面的数字表示孔的数量
J冲压钢保持架,滚动体引导,之后的数字表示不同的保持架设计
JA冲压钢保持架,外圈引导
JB冲压钢保持架,硬化,内圈引导
JHA冲压钢保持架,硬化,外圈引导
JR冲压钢保持架,未硬化,铆接
JW冲压钢保持架,未硬化,焊接
K
  1. 圆锥孔,锥度 1:12
  2. 圆柱滚子与保持架推力组件
  3. 塑料球轴承配备聚偏二氟乙烯 (PVDF)部件
K30圆锥孔,锥度 1:30
SKF logo